Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Rej Design

Twig BT 80 Water Heated Towel Rail

Google-Übersetzung,
  • Länge: 800 mm
  • Befestigungsabstand (Mitte zu Mitte): 500 mm
  • Horizontales Modell.
  • Anschluss an Warmwasser oder Zentralheizung
  • Heizleistung: Chrom 22W/Weiß 35W
  • Auf Sonderbestellung auch als vertikales Modell erhältlich. Vertikale Modelle sind mit einer Entlüftungsschraube ausgestattet.
  • Sondergrößen auf Bestellung: Höhe 600 – 1200 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5488240
  • ProduktfamilieWater heated towel rails
  • ProduktgruppeTwig
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-06-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)70
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit