Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IC8-RN - Digitally Steerable Line Array Loudspeaker Systems
Archiviert

IC8-RN - Digitally Steerable Line Array Loudspeaker Systems

Since 2005 Renkus-Heinz have been leading the field in Digitally Steerable loudspeakers.


ICONYX has now been installed in thousands of project worldwide, from LAX International Airport in Los Angeles to the Great Hall of the People in Beijing, China.


Truly the most flexible, powerful and architecturally seamless, Digitally Steerable Column Array on the market Iconyx brings intelligible sound to even the most demanding acoustic environments.


Advanced Steered Beam Technology

  • Fifth Generation
  • 8x 4" Coaxial Transducers each with three HF tweeters
  • 8x Amplifier and DSP channels
  • Beam control effective down to 800Hz
  • Multiple beams and multiple acoustic beam centers
  • Multiple Configuration Presets
  • RHAON Network
  • Slim, Low-Profile Design

ICONYX technology gives sound system designers the power to create a system to cover even the most problematic spaces. Up to four steerable beams can be individually shaped and aimed from a single IC8-RN column using the powerful software-controlled DSP.


Multichannel audiophile amplifiers power arrays of purpose-designed coaxial transducers, each with its own triple tweeter high frequency array. This triple tweeter "array within an array" design reduces the distance between HF sources for greatly improved high frequency performance with consistent, broad horizontal dispersion.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrenkus-002
  • ProduktfamilieLoudspeakers
  • ProduktgruppeICONYX GEN5
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit