Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Walk Level Prefabricated lined channel | Revestech
Walk Level Prefabricated lined channel | Revestech
Walk Level Prefabricated lined channel | Revestech
Walk Level Prefabricated lined channel | Revestech
Walk Level Prefabricated lined channel | Revestech
Walk Level Prefabricated lined channel | Revestech
    Revestech

    Walk Level Prefabricated lined channel | Revestech

    Google-Übersetzung,
    Vorgefertigte, ausgekleidete Dachrinne. Ein vorgefertigtes Entwässerungsrinnensystem zum Auskleiden mit Pflaster, 100 % wasserdicht und ermöglicht die Ableitung von Oberflächenwasser. Geeignet für gepflasterte Flächen im Innen- und Außenbereich.
    Spezifikation
    • WALKLEVEL is a modular system designed to create indoor and outdoor drainage channels, ready to be tiled with ceramic tiles. Available for tile widths of 15 cm and 30 cm, it includes PVC profiles that ensure the fastening of the ceramic pieces, adapting to the linear meters of the project. The channel, made of high-performance polyurethane, integrates an ECODRY50 waterproofing membrane, heat-sealed and sustainable, composed of high-quality thermoplastic polyolefins (CPE) derived from recycled materials. This system combines functionality, strength and sustainability to provide efficient solutions for ceramic-lined drains.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCanal_walk_level
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit