Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
    Reynaers

    Reynaers - Window Door - SlimLine 38

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    SlimLine 38 - SL38 Home Komfort ist einer der Schwerpunkte des SL 38 Fenstersystems. Thermische Leistungen und Luftdichtigkeit sind der Schlüssel für ein ausgewogenes Innenklima. Die neue SL 38 bietet eine dreistufige Wetterabdichtung und sorgt so für einen Wohnraum ohne Zugluft. Die erhöhte Tiefe des Systems ermöglicht nun auch eine breite Palette von HR ++ und HR +++ Verglasungen und damit leicht erreichbare Uw-Werte von 1,4W / m²K und besser: ähnlich wie bei High-End-Fenstersystemen wie unserem CS 86-HI
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerReynaers_Slim_Line_38
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeWindows Aluminium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-19
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)99
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit