Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler

RHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler

Google-Übersetzung,
  • Die Luftbehandlungsanlage der RHCYA-Serie zeichnet sich durch ein modulares Design aus, das Transport und Installation vereinfacht und so Arbeitskosten und Ausfallzeiten während der Einrichtung reduziert. Die Modelle sind außerdem mit MERV8- und MERV13-Filtern kompatibel und sorgen so für eine verbesserte Raumluftqualität. Nur für die Verwendung mit passenden RACY-Modellen geeignet.
  • Verfügbare Stromoptionen: 208–230 V / 3 Phasen / 60 Hz • 460 V / 3 Phasen / 60 Hz • 575 V / 3 Phasen / 60 Hz

  • Eingeschränkte Garantie (gewerbliche Anwendungen): Teile – 1 Jahr. Zusätzliche erweiterte Garantiepakete sind über ProtectionPlus® erhältlich.
Spezifikation
    • Nominal sizes: 7.5, 10, 12.5, 15 & 20 Tons
    • For use with matching RACY Models
    • Horizontal or vertical airflow
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrhcya-commercial-split-classic-series-ac-air-handler
  • ProduktfamilieCommercial Air Handler
  • ProduktgruppeRHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-33 25 00
  • OmniClassTitelAir Handling Units

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit