Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
    RIDORET

    Aluminium door-window opening inside 1

    Google-Übersetzung,
    Die innovativen Fenster und Türen der Groupe RIDORET sind die ultimative Wahl für die heutige Umgebung. Diese Reihe von Fenstern und Türen namens EnR zeichnet sich durch die Luftzirkulation in der Verglasung aus, die die Rückgewinnung eines Teils der Wärmeverluste ermöglicht. Dies führt zu einer Verbesserung der thermischen Leistungen (Isolierungswerte des gesamten Fensters Uw bis zu 0,3 W/m2K) sowie zu einem hohen solaren Wärmegewinnkoeffizienten.
    Spezifikation
    • Insulation values of the overall window Uw up to 0.3 W/m2K High Solar Heat Gain Coefficient Sw ( For example Sw=0,60 for a 1,53X1,48 (LXH)m double casement window)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA21_PF1_EnRALU
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppePF1
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit