Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
    Riventi

    R50SG Curtain wall system

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das R50SG-Fassadensystem ist Teil der traditionell als Stick-Lösungen bekannten. Charakteristisch für dieses Modell ist die Befestigung der Glasscheibe an der Tischlerei mittels eines in die Glasscheibe selbst integrierten Klemmeisens. Der Hauptbeitrag von Riventi zu diesem Modell ist der einfache Montageprozess sowie die Glaswartung im Falle eines Bruchs, da nur das betroffene Glasstück demontiert werden muss.
    Spezifikation
    • FACT SHEET
      • Maximum glazing thickness: 50 mm
      • Multiple finishing available
      • Transmittance: Ucw from 1.2 (W/m².K)
      • Airproof: (UNE-EN 12153:2000): CLASS AE750
      • Waterproof: (UNE-EN 12155:2000): CLASS RE2100
      • Wind load resistance: (UNE-EN 12179:2000): PASS (1750 Pa)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerr50sg
    • ProduktfamilieCurtain wall
    • ProduktgruppeCurtain wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-07-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • Klassifizierung08 44 13
    • Format2014TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit