Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Robern YM3640RIFPD4 Vitality Lighted Mirror
Robern

Robern YM3640RIFPD4 Vitality Lighted Mirror

Google-Übersetzung,
  • 36" x 40".
  • Kühle, belebende Farbtöne (4000 K) simulieren helles Tageslicht, damit Sie gut in den Tag starten können, und sorgen für eine ideale Arbeitsbeleuchtung.
  • Die beleuchtete Spiegelkollektion von Vitality bietet eine bemerkenswert genaue Farbwiedergabe bei 90+ CRI, sodass Sie Ihr wahrstes Spiegelbild sehen können.
  • Sanftes, flimmerfreies Dimmen.
  • Robern verwendet energieeffiziente LEDs, um eine hochwertige Arbeitsbeleuchtung zu erreichen.
  • Entnebelung.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Technical Details

    Part Number: YM3640RIFPD4
    Item Weight: 27.2 pounds
    Product Dimensions: 42.2 x 38.4 x 3.8 inches
    Style: Modern
    Material: Anodized Aluminium/Mirror
    Shape: Rectangular
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Mirror, Mounting Bracket, Wall Anchor, Washer, Screw, Lower Mounting Blocks

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRobern-YM3640RIFPD4-Vitality-Lighted-Mirror
  • ProduktfamilieMirror
  • ProduktgruppeLighted Mirror
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSpiegelglas
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • UNSPSCNameBathroom wall treatments
  • UNSPSCCode521710
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA

Ähnliche Produkte