Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Negative Pressure Vacuum Pumps

Negative Pressure Vacuum Pumps

Google-Übersetzung,

Unterdruck-Vakuumpumpen ziehen Wärme durch das Heizsystem, um die Verbrennungsprodukte abzuführen. Vakuumpumpen, die in 1/3 PS, 3/4 PS oder 2 PS erhältlich sind, können sich an mehrere verschiedene Layoutoptionen bei verschiedenen Eingangspegeln anpassen. Vantagen®NP Mehrbrenner- und CORAYVAC®-Infrarotheizsysteme verwenden Vakuumpumpen. Jede Pumpe ist individuell angepasst, um eine optimale Effizienz für Roberts Gordon® Infrarotheizungen zu bieten.

Vakuumpumpen werden aus hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, darunter abgedichtete Hochtemperatur-Motorlager und Silikon-Schallschutzmanschetten. Dynamisch ausgewuchtete Laufräder reduzieren Motorausfälle und minimieren Vibrationen, um ein langlebiges, störungsfreies Produkt zu liefern. Die meisten Vakuumpumpen für Infrarotheizungen bieten einen automatischen thermischen Überlastungsschutz. Zusätzlich verteilt jedes Modell 3450 Umdrehungen pro Minute. Der Materialrahmen besteht aus gestanztem 12-Gauge-Stahl mit schwarzer Lackierung. Aus Sicherheitsgründen ist ein bauseitig installierter Druckschalter enthalten.

Alle Vakuumpumpen müssen über eine Entlüftung nach außerhalb des Gebäudes verfügen. Eine horizontale Entlüftung wird bevorzugt, aber eine vertikale Entlüftung ist als Alternative erhältlich. Abhängig von der Art des verwendeten Entlüftungsmaterials und der Länge des Rohrs sollte ein Kondensatabscheider auf der Einlassseite der Pumpenbaugruppe installiert werden. Mit einer Vakuumpumpe können bis zu 12 Infrarotstrahler gemeinsam entlüftet werden.

Spezifikation
  • Horse Power [Hp]: (EP-100) 1/3, (EP-201/203) 3/4, (EP-301/303) 2

    Phase [PH]: (EP-100) 1, (EP-201) 1, (EP-203) 3, (EP-301) 1, (EP-303 3

    Hertz [HZ]: 60 (All models)

    Voltage [V]: (EP-100) 115/230, (EP-201) 115/230, (EP-203) 208/230/460, (EP-301) 230, (EP-303) 208/230/460

    R.P.M.: 3450 (All models)

    Motor Enclosure: (EP-100) TENV, (EP-201) TENV, (EP-203) TEFC, (EP-301) TEFC, (EP-303) TEFC

    Warranty: Three Year Limited

    Gas-fired low-intensity infrared tube heaters are an extremely efficient and high comfort heating solution. Low-intensity tube heaters provide more design flexibility than any other type of infrared heater with the ability to direct heat only where needed in spot heating applications. Or designed to heat and maintain high comfort levels for an entire space, including buildings with high ceilings.

    Gas-fired low intensity infrared tube heaters are ideal for applications such as: loading docks (dock doors), auto/vehicle repair shops, warehouses, distribution centers, manufacturing, airplane hangars, high heat-loss areas, greenhouses (e.g. flowers, cannabis, etc...), firehouses, outdoor patios (hospitality), chicken houses, hog houses, horse barns, military, and more!

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrobertsgordon-vacuum_pump
  • ProduktfamilieCommercial and Industrial Infrared Heating System
  • ProduktgruppeVacuum Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • UNSPSCNameVacuum pumps
  • UNSPSCCode40151502
  • Klassifizierung43 11 43
  • Format2014TitelGas-handling Vacuum Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit