Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
    Roca

    Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den argentinischen Markt erhältlich.
    Spezifikation
    • Compatible products: 1061000000202 Pedestal for basin
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1060030XX3202
    • ProduktfamilieBasins
    • ProduktgruppeMonaco
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)220
    • Breite (mm)430
    • Tiefe (mm)580
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inArgentinien
    • Hergestellt inArgentinien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Argentinien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit