Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hall Vitreous china WC with dual outlet
Roca

Hall Vitreous china WC with dual outlet

Google-Übersetzung,
Dieses Produkt ist nur für den argentinischen Markt erhältlich.
Spezifikation
  • compatible products: 1231310000200 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet Z80N622001 Soft-closing toilet seat and cover
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1231230xx0200
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeHall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)790
  • Breite (mm)660
  • Tiefe (mm)375
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inArgentinien
  • Hergestellt inArgentinien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Argentinien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit