Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
    Roca

    Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)

    Google-Übersetzung,
    Rechteckige Stahlwanne mit rutschfestem Boden (3,5 mm Stahlblech). Robustheit und Stil verbinden sich zu maximalem Komfort und Wohlbefinden. Diese Kollektion wurde entwickelt, um sich an jede Badezimmerumgebung anzupassen.
    Spezifikation
    • Optional: A248427000 Universal feet for steel bath tubs. A248213001 Waste for double-ended baths
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer221670XX0
    • ProduktfamilieBaths
    • ProduktgruppeDuo Plus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)1800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit