Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genova Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Roca

Genova Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage

Google-Übersetzung,
Rechteckige Acrylbadewanne mit Basic-Hydromassage. Diese Kollektion belebt das Konzept des Wohlbefindens mit einem einfachen, vielseitigen und eleganten Vorschlag. Sanfte Formen, die den natürlichen Konturen des Körpers folgen, in einem Design, in dem die Essenz der reinsten Formen vorherrscht. Das Ergebnis ist eine Baugruppe, die sich perfekt an jeden Badezimmerraum anpasst.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer248360xx1
  • ProduktfamilieBaths
  • ProduktgruppeGenova
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)1800
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit