Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ona Over-countertop basin
Roca

Ona Over-countertop basin

Google-Übersetzung,
Aufsatzwaschbecken. Schlicht wie die Natur. Ona ist eine Hommage an die vielfältigen Formen der Natur unseres mediterranen Heimatlandes. Es ist funktional, ohne jemals kühl zu wirken, mit einer klaren Ästhetik, die die natürliche Wärme der Umgebung widerspiegelt – geschaffen für all jene, die die Kraft stiller Landschaften schätzen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3275L0xxC
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeOna
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)145
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)370
Verwandt
  • HauptmaterialFINECERAMIC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.13
  • Format2014TitelResidential Lavatories
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit