Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOFIA Under countertop vitreous china basin
Roca

SOFIA Under countertop vitreous china basin

Google-Übersetzung,
Waschbecken aus Glasporzellan unter der Arbeitsplatte. Ausgeglichenheit und Funktionalität in einem nüchternen, schlichten und eleganten Design, das sich den Grundlinien eines unprätentiösen Stils verschrieben hat. Das Ergebnis ist ein äußerst vielseitiger und komfortabler Vorschlag, der dem Badezimmerbereich einen Hauch von Unterscheidungskraft verleiht.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer327722xx0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeSofia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)211
  • Breite (mm)609
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inChina
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
China
Hongkong
Macao
Taiwan
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit