Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Terra Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

Terra Over countertop FINECERAMIC® basin

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Aufsatzwaschbecken aus FINECERAMIC®. Schlichtheit bestimmt den Stil durch klare und einfache Linien, die sich perfekt in die Umgebung einfügen. Eine elegante, frische und vielseitige Kollektion, deren Design die Antwort auf das Bedürfnis nach Komfort, Zweckmäßigkeit und Persönlichkeit durch raffinierte Kurven ist.
Spezifikation
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Technische Spezifikation
  • Referenznummer32787Nxx0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeTerra
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)390
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.13
  • Format2014TitelResidential Lavatories
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit