Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACCESS Toilet horizontal outlet
Roca

ACCESS Toilet horizontal outlet

4.8 von 5 Sternen4.8(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Stand-WC aus Glasporzellan mit horizontalem Abgang
Spezifikation
  • Fixing kit: Included Flushing system: Washdown Installation type: Floorstanding Outlet type: Horizontal Shape: Round Compatible with: 80123D..4 Meridian Seat for toilet with front opening 341231..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with botton inlet 801230..4 Meridian Seat and cover for toilet with front opening 341230..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer342236xx0
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeAccess
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-14
  • Höhe (mm)865
  • Breite (mm)670
  • Tiefe (mm)380
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit