Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SQUARE - Comfort height back to wall vitreous china Rimless floorstanding WC with dual outlet
Roca

SQUARE - Comfort height back to wall vitreous china Rimless floorstanding WC with dual outlet

Google-Übersetzung,
SQUARE – Komforthohes, wandhohes Glasporzellan. Spülrandloses Stand-WC mit zwei Abgängen. Diese von Antonio Bullo entworfene Kollektion bietet sowohl einen kompakten als auch funktionalen Stil. Die große Auswahl ermöglicht die Optimierung jedes Badezimmerraums. Seine modernen und stilvollen Linien machen es zu einem i-Tüpfelchen
Spezifikation
  • Compatible with: A80R47200P - Seat and cover for toilet A80R470001 - Seat and cover for toilet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer347479XXR
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeThe Gap
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)440
  • Breite (mm)610
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit