Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Neo chicago. One piece WC with vertical outlet
Roca

Neo chicago. One piece WC with vertical outlet

Google-Übersetzung,
Einteiliges WC. Ergonomie und Design verschmelzen zu einem Stück mit urbaner Seele. Stilisierte und zum Nachdenken anregende Linien verleihen einem Raum Raffinesse und Exklusivität. Komfort und Ästhetik vereinen sich in Form und Geist in den Vorschlägen dieser Serie.
Spezifikation
  • Compatible with: A80141200U Soft-closing seat and cover A80141000U Seat and cover
Technische Spezifikation
  • Referenznummer349487XX0
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeNeo chicago
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)655
  • Breite (mm)758
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit