Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - ISLAND Wall-hung bidet
ARMANI - ISLAND Wall-hung bidet
ARMANI - ISLAND Wall-hung bidet
ARMANI - ISLAND Wall-hung bidet
    Roca

    ARMANI - ISLAND Wall-hung bidet

    Google-Übersetzung,

    Hängendes Bidet

    Spezifikation
    • The immaculate curves of this suspended bidet enhance the sophisticated look of this discreet piece. The absence of visible fixtures thanks to the Hide-Fix system, coupled with the smooth, silky feel of the porcelain achieved with exclusive manufacturing technology complete a design of impeccable elegance. The bidet’s unique design ensures that the brassware is fully concealed under the cover (Ref. A806762..4, sold as separate). When installed alongside the WC, the two pieces appear identical, providing this area of the bathroom with a wonderful sense of order and elegance. The bidet is available in four finishes: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel. Complement your bidet with the single spout bidet tap and secondary mixer (Ref. A5A6076..0) featuring a pop-up waste system and Hide-Tap technology, it is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer357765xxx
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeIsland
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)410
    • Breite (mm)385
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Sekundär MaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)32.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit