Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kay - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter.
Kay - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter.
Kay - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter.
Kay - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter.
Kay - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter.
    Roca

    Kay - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter.

    Google-Übersetzung,
    Einbau-Badewannen-Duscharmatur (2-Wege) mit automatischer Umstellung. Inspiriert von der Klarheit essentieller Formen und geprägt von skulpturaler Schlichtheit, interpretiert Kay die quadratische Armatur mit einer kühnen und zugleich eleganten Präsenz neu.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5A0B7GXX0
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeKay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit