Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water
Roca

Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water

Google-Übersetzung,
5-stufiger Filter für Küchenarmaturen mit gefiltertem Wasser. Das Küchenfiltersystem von Roca bietet eine sichere, komfortable und nachhaltige Lösung für besseres Trinkwasser. Die Kollektion, die sich einfach unter der Spüle installieren lässt, umfasst verschiedene Armaturen in drei Designs und drei Oberflächen, die jeweils mit einem 5-stufigen Filter ausgestattet sind. Eine LED-Anzeige signalisiert rechtzeitig, wenn der Filter gewechselt werden muss.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A803GXX0
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeAquafy
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)347
  • Breite (mm)96
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit