Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALFA Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter, handshower, 1,70 m flexible hose and wall bracket
Roca

ALFA Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter, handshower, 1,70 m flexible hose and wall bracket

Google-Übersetzung,
Wannen-Brause-Wandbatterie mit automatischer Umstellung, Handbrause, 1,70 m flexiblem Schlauch und Wandhalterung. Renoviertes Design mit mehr Volumen und dennoch elegantem Körper für das Basissegment. Schräg und mit leicht nach vorne geneigtem Auslauf, der Wasserstau verhindert. Durchflussbegrenzer der neuesten Generation auf 5 l/min, unabhängig vom Drucksystem, mit einer Wassereinsparung von 60 % Erstklassige Beschichtungsdicke, die die europäischen Normen übertrifft: Chrom (0,3 μm) und Nickel (12 μm)
Spezifikation
  • Included: 5B9103C00 80/1. Handshower with Rain function 5B5350C00 Swivel chromed bracket for hand shower 5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A0425xx0
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeAlfa
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit