Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - ISLAND Wall-mounted cascade spout.
ARMANI - ISLAND Wall-mounted cascade spout.
ARMANI - ISLAND Wall-mounted cascade spout.
    Roca

    ARMANI - ISLAND Wall-mounted cascade spout.

    Google-Übersetzung,

    Wandmontierter Kaskadenauslauf.

    Spezifikation
    • The bold, sleek lines and stunning finishes of this wall-mounted cascade spout allows you to enjoy the natural, bracing effect of a waterfall every day. It blends in seamlessly with the rest of the bathroom suite and is the perfect complement to the thermostatic brassware in the collection. The Armani/Roca water outlets are fitted with the Easy-Clean anti-lime scale system to ensure optimal performance and ease of maintenance. This shower head is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5A1876xxx
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeIsland
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)57
    • Breite (mm)237
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit