Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
    Roca

    Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.

    Google-Übersetzung,
    Einbau-Waschtischarmatur. 200 mm langer Auslauf. Ablaufgarnitur nicht im Lieferumfang enthalten. Inspiriert von der Klarheit essentieller Formen und geprägt von skulpturaler Schlichtheit, interpretiert Kay die quadratische Armatur mit einer kühnen und zugleich eleganten Präsenz neu.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5A357GXX0
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeKay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)217
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit