Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
    Roca

    Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste

    Google-Übersetzung,
    Waschtischarmatur mit auf der Arbeitsplatte montiertem Griff, glattem Korpus, Klick-Klack-Ablaufgarnitur und flexiblen Zulaufschläuchen. 323 mm hoher Auslauf. Schlicht wie die Natur. Ona ist eine Hommage an die vielfältigen Formen der mediterranen Natur. Sie ist funktional, ohne jemals kühl zu wirken, mit einer klaren Ästhetik, die die natürliche Wärme der Umgebung widerspiegelt – geschaffen für alle, die die Kraft stiller Landschaften schätzen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5A399EXX0
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeOna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)323
    Verwandt
    • HauptmaterialMessingware
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit