Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALFA Basin mixer with chain connector, Cold Start
Roca

ALFA Basin mixer with chain connector, Cold Start

Google-Übersetzung,
Waschtischmischer mit Kettenanschluss Waschtischmodelle verfügen über Cold Start, eine Kaltwasseröffnung, die eine Energieeinsparung von 45 % garantiert. Renoviertes Design mit mehr Volumen und dennoch formschönem Korpus für das Basissegment. Abgeschrägt und mit leicht nach vorn geneigtem Auslauf, der Wasserstau verhindert. Durchflussbegrenzer der neuesten Generation auf 5 l/min, unabhängig vom Drucksystem, mit einer Wassereinsparung von 60 % Erstklassige Beschichtungsdicke, die die europäischen Normen übertrifft: Chrom (0,3 μm) und Nickel (12 μm)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A3M25xx0
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeAlfa
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit