Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALFA Bidet mixer with chain connector
Roca

ALFA Bidet mixer with chain connector

Google-Übersetzung,
Bidetmischer mit Kettenanschluss Erneuertes Design mit mehr Volumen und dennoch formschönem Korpus für das Basissegment Schräg und mit leicht nach vorn geneigtem Auslauf, der Wasserstauungen verhindert. Durchflussbegrenzer der neuesten Generation auf 5 l/min, unabhängig vom Drucksystem, mit einer Wassereinsparung von 60 % Erstklassige Beschichtungsdicke, die die europäischen Normen übertrifft: Chrom (0,3 μm) und Nickel (12 μm)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A6E25xx0
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeAlfa
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit