Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

RAINSENSE Shower head for ceiling or wall - 250 diameter

Unique ref.: 5B2250C00
Marke: Roca
Produkt Familie: Rainsense
Produkt Gruppe: SHOWERS
Breite (mm): 250
Tiefe (mm): 250
Publishing Datum: 2014-01-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (8)
Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Spain
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Showers
UNSPSC Code: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Beschreibung: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference Beschreibung: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 40 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Plumbing Fixtures
OmniClass-Nummer: 23-31 17 00
OmniClass-Bezeichnung: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

BIMobject®