Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Monodin Pack Basic Single lever
Roca

Monodin Pack Basic Single lever

4.9 von 5 Sternen4.9(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Pack Basic Einhebel. Weiche Rundungen und abgerundete Formen definieren diese Kollektion, die sich durch Schlichtheit und Eleganz auszeichnet. Die Waschbeckenarmaturen dieser Kollektion sind Teil der innovativen Roca-Armaturen mit Kaltstart-Technologie für mehr Energieeinsparung.
Spezifikation
  • Included: A5B2150C00. Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5A0698C00 Built-in bath-shower mixer. A5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse. A5B0250C00 Straight wall arm for shower head. A5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose. A5B5250C00 ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower. A5B1B03C00. 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5D0518C00
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeMonodin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit