Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection
Roca

Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection

Google-Übersetzung,
Wandhängendes Stand-WC mit integriertem In-Tank®-Spülkasten. Externer Anschluss. Avant ist eine einzigartige Innovation: Ein modernes WC mit integriertem Spülkasten, das wertvollen Platz spart. Dieses All-in-One-WC ist für jeden geeignet und passt in jedes Zuhause.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer80336Mxx1
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeAvant
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)475
  • Breite (mm)565
  • Tiefe (mm)385
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 41 13
  • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit