Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - ISLAND Built-in horizontal cabinet with interior light
ARMANI - ISLAND Built-in horizontal cabinet with interior light
ARMANI - ISLAND Built-in horizontal cabinet with interior light
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in horizontal cabinet with interior light

    Google-Übersetzung,
    Horizontaler Einbauschrank mit Innenbeleuchtung
    Spezifikation
    • The Island collection built-in cabinets for use in the hygiene area in the bathroom unite sleek elegance with timeless practicality to create a serene sense of order and sophisticated simplicity. The interior of this cabinet responds to your storage needs and features an interior light that is activated when the door is opened (12 V/DC transformer not included). The built-in horizontal cabinets are available in the same stunning range of finishes as the other products to ensure complete harmony in the bathroom space: the distinctive Silver finish is uniquely refined, the neutral Greige is elegant and discreet, and the Nero finish adds a bold, contemporary touch of understated sophistication.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8164820xx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeIsland
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit