Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - ISLAND Built-in cabinet with left-handed door, magnifying mirror, electrical outlets, shelf and courtesy light
ARMANI - ISLAND Built-in cabinet with left-handed door, magnifying mirror, electrical outlets, shelf and courtesy light
ARMANI - ISLAND Built-in cabinet with left-handed door, magnifying mirror, electrical outlets, shelf and courtesy light
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in cabinet with left-handed door, magnifying mirror, electrical outlets, shelf and courtesy light

    Google-Übersetzung,
    Einbauschrank mit Vergrößerungsspiegel, Steckdosen, Regal und Innenbeleuchtung. Tür links
    Spezifikation
    • The Island collection built-in cabinets for the beauty area in the bathroom unite sleek elegance with timeless practicality to create a serene sense of order and sophisticated simplicity. The interior of the cabinets respond to your different storage needs and feature surprising details such as an adjustable magnifying mirror, an interior light*, a shelf and electrical outlets. *12V/DC transformer not included. This left-handed built-in cabinet is available in the same stunning range of finishes as the other products to ensure complete harmony in the bathroom space: the distinctive Silver finish is uniquely refined, the neutral Greige is elegant and discreet, and the Nero finish adds a bold, contemporary touch of understated sophistication.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8164860xx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeIsland
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit