Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Victoria Square Over countertop soap dispenser
Victoria Square Over countertop soap dispenser
    Roca

    Victoria Square Over countertop soap dispenser

    Google-Übersetzung,
    Victoria – Seifenspender für die Arbeitsplatte. Ein umfangreiches Zubehörsortiment mit funktionalem und zeitlosem Design. Neben der Montage mit Schrauben ermöglicht Victoria auch eine Klebebefestigung, die Bohren überflüssig macht und eine hohe Belastbarkeit (bis zu 5 kg statischer Belastung) gewährleistet. Ideal für private Badezimmer, halböffentliche und öffentliche Bereiche, einschließlich Lösungen für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer817893XX0
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeVictoria Square
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)167
    • Breite (mm)72
    • Tiefe (mm)88
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit