Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
    Roca

    The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)

    Google-Übersetzung,
    Unik (Unterschrank mit zwei Schubladen und Waschbecken rechts). Diese von Antonio Bullo entworfene Kollektion bietet einen kompakten und funktionalen Stil. Dank der großen Auswahl lässt sich jeder Badezimmerraum optimal nutzen. Die modernen und stilvollen Linien machen sie zu einer intelligenten Wahl.
    Spezifikation
    • Optional products: 816830485 Structure without towel rail 816831485 Structure with towel rail 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851967XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeThe Gap
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)575
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit