Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
    Roca

    Tenor Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight

    Google-Übersetzung,
    Paket - Unterschrank mit zwei Schubladen, unteren Ablagen, Doppelwaschbecken, Spiegel und LED-Spotlight. Verkörpern Sie eine minimalistische Ästhetik mit dieser modernen Möbelserie, die sich durch ihr schlichtes und elegantes Design auszeichnet. Mit einer einzelnen Schublade und einem offenen Regal bietet Tenor Vielseitigkeit in einer Reihe von Größen und Ausführungen.
    Spezifikation
    • Optional with: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer852094XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeTenor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)580
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)1191
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit