Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - ISLAND Wall-hung column unit, door right-handed
ARMANI - ISLAND Wall-hung column unit, door right-handed
ARMANI - ISLAND Wall-hung column unit, door right-handed
    Roca

    ARMANI - ISLAND Wall-hung column unit, door right-handed

    Google-Übersetzung,
    Wandhängendes Säulenelement, Tür rechts
    Spezifikation
    • An elegant yet functional solution for all types of storage and space needs, this discreet wall cabinet features a single door and blends in seamlessly with rest of bathroom furniture thanks to its bold, straight lines and immaculate silhouette. The right-handed door on this versatile storage option has a 180° rear swing to provide full access to the interior, and optional left or right opening. All hinges and fixtures are hidden to avoid aesthetic distractions, leaving only the elegant interior in view with its double mirror with optical glass. The interior shelves combine surprisingly sophisticated finishes and textures while the large mirror on the door pairs with the mirror at the back of the cabinet to create a luxurious sense of space. The column cabinets are available in the same stunning range of finishes as the other products: the distinctive Silver finish is uniquely refined, the neutral Greige is elegant and discreet, and the Nero finish adds a bold, contemporary touch of understated sophistication.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8567208xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeIsland
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)302
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit