Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BERLIN PLUS 460mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

BERLIN PLUS 460mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.8 von 5 Sternen4.8(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
PLUS - Einbecken-Küchenspüle aus Edelstahl, 460 mm Berlin, eine Kollektion von Küchenspülen mit geraden Linien und weichen Winkeln, erhältlich mit Becken in zwei Tiefen. Unterbaumontage für mehr Design, Hygiene und Komfort.
Spezifikation
  • Optional: 861104000 BERLIN Soap dispenser Compatible with: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Technische Spezifikation
  • Referenznummer870B10400
  • ProduktfamilieKitchen sinks
  • ProduktgruppeBerlin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)460
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures