Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
J Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

J Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

Google-Übersetzung,
Küchenspüle aus Edelstahl mit einem Becken und Abtropffläche rechts
Spezifikation
  • Optional with: A506405407.Trap for single bowl kitchen sinks A506405607 Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Technische Spezifikation
  • Referenznummer870F30801
  • ProduktfamilieKitchen sinks
  • ProduktgruppeJ
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)155
  • Breite (mm)490
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures