PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.8 out of 5 stars4.8(19 reviews)
Google-Übersetzung,
PRAGA 790 x 450 mm Küchenspüle aus Edelstahl mit einem Becken
Spezifikation
  • Optional: 861104000 PRAGA Soap dispenser Compatible: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Technische Spezifikation
  • Referenznummer870E10740
  • ProduktfamilieKitchen sinks
  • ProduktgruppePraga
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)790
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks