Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Praga Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Praga Stainless steel single bowl kitchen sink

Google-Übersetzung,
Küchenspüle aus Edelstahl mit einem Becken. Die Eleganz dieser Serie zeigt sich in ihren Abmessungen und ihrem Radius 12. Großzügig zu bearbeiten und leicht zu reinigen, die überzeugende Kombination.
Spezifikation
  • Compatible with: A506405607 Aqua. Space saving trap for single bowl kitchen sinks A506405407 Aqua. Trap for single bowl kitchen sinks
Technische Spezifikation
  • Referenznummer871451D01
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit