Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glasgow Stainless steel double bowl kitchen sink and right drainer
Roca

Glasgow Stainless steel double bowl kitchen sink and right drainer

Google-Übersetzung,
Glasgow Doppelbecken-Küchenspüle aus Edelstahl und Abtropffläche rechts. Die Küchenspülenkollektion aus Edelstahl ist charakteristisch für ihre verschiedenen Kombinationen von Becken, die Mischung von großen und kleinen Größen und ihre verschiedenen Abtropfformen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer87R101C01
  • ProduktfamilieKitchen sinks
  • ProduktgruppeGlasgow
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)180
  • Breite (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit