Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - BAIA Freestanding bathtub
Roca

ARMANI - BAIA Freestanding bathtub

Google-Übersetzung,
Der Retro-Look dieser freistehenden Badewanne wird durch ein zeitgemäßes, ergonomisches Design aktualisiert. Als Mittelpunkt eines jeden Badezimmers verleiht es einer Suite, die der Inbegriff von Luxus ist, einen weiteren Hauch von Eleganz. Die Wanne wird aus Rocas exklusivem Material Surfex® hergestellt, das nahtlose Einheiten in Formen ermöglicht, die mit anderen Materialien nicht erreichbar sind, und eine weiche, rutschfeste, matte Textur erzeugt, die sich angenehm anfühlt. Die Auswahl an Harzen und Mineralien in seiner Zusammensetzung bietet auch eine hervorragende Beständigkeit gegen Stöße, abrasive Chemikalien und ultraviolettes Licht, wodurch sichergestellt wird, dass das Gerät seine ursprüngliche Farbe und seinen ursprünglichen Zustand über die Zeit behält. Darüber hinaus bietet Surfex® einen überragenden Wärmewiderstand für mehr Energieeffizienz in Ihrem Zuhause.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA248449xx0
  • ProduktfamilieBaths
  • ProduktgruppeBaia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)650
  • Breite (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialSurfex
  • Sekundär MaterialSurfex
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)153
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011609
  • ETIM-NameBath
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit