Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - BAIA 750mm 1-hole basin mixer  for wall-hung or pedestal washbasin
ARMANI - BAIA 750mm 1-hole basin mixer  for wall-hung or pedestal washbasin
    Roca

    ARMANI - BAIA 750mm 1-hole basin mixer for wall-hung or pedestal washbasin

    Google-Übersetzung,

    750 mm Wand- oder Standwaschbecken für 1-Loch-Waschtischmischer

    Spezifikation
    • The classic bathroom basin has been updated with a striking contour in a unique statement piece that will be the focus of attention in the bathroom suite. Featuring a single centre hole for use with a single lever tap, this piece can be wall-hung or coupled with the Armani/Roca Baia collection pedestal (Ref. A3370C0..0). It is the height of simplicity and functionality, and can also be complemented with one or two towel rails for further practicality. Available in two finishes: Off-White adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. Glossy White is among the most workable finishes and adds a crisp, fresh look to any bathroom space. Complement your washbasin with 450 x 73 mm towel rail Ref. A8164470.. (sold as separate) , a discreet, elegant addition available in three finishes: Chrome enhances a fresh look in any bathroom space, while the exclusive Greige and Brushed Steel finishes have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA3270C8xx0
    • ProduktfamilieBasins
    • ProduktgruppeBaia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Sekundär MaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschtischplatten
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC and washbasin combined units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit