Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - BAIA Close-coupled WC
ARMANI - BAIA Close-coupled WC
ARMANI - BAIA Close-coupled WC
    Roca

    ARMANI - BAIA Close-coupled WC

    Google-Übersetzung,

    Direkt gekoppeltes WC

    Spezifikation
    • The curved, retro contour of this WC is a perfect balance of high-end design and aesthetically pleasing form. This exclusive WC heralds the fusion of functionally and beauty in an essential piece. A rimless back to wall close-coupled WC with dual outlet. Compatible with dual flush 4.5/3 litre WC cistern with bottom inlet Ref. A3410C0..0 and an exclusive Supralit® soft-closing seat and cover with concealed hinges Ref. A801C32..B (sold as separate) that ensures maximum hygiene thanks to the surface's reduced porosity and antibacterial treatment, which offers greater resistance to chemical agents and ultraviolet light to maintain the unit in perfect condition over time. It is available in three different finishes to complement any bathroom space: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Off-White adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. Glossy White is among the most workable finishes and adds a crisp, fresh look to any bathroom space. The Armani/Roca finishes are hand-crafted, and any possible variations in tone and texture increase the bespoke feel and unique personality of each piece.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA3420C7xx0
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeBaia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)410
    • Breite (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Sekundär MaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit