Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - BAIA Wall-hung WC
ARMANI - BAIA Wall-hung WC
ARMANI - BAIA Wall-hung WC
ARMANI - BAIA Wall-hung WC
    Roca

    ARMANI - BAIA Wall-hung WC

    Google-Übersetzung,

    Hängendes WC

    Spezifikation
    • The curved, retro contour of this WC is a perfect balance of high-end design and aesthetically pleasing form. This exclusive WC heralds the fusion of functionality and beauty in an essential piece. A rimless wall-hung WC with the Hide-fix hidden fixture, it is compatible with an exclusive Supralit® soft-closing seat and cover with concealed hinges ref. A801C32..B (sold separately) that ensures maximum hygiene thanks to the surface's reduced porosity and antibacterial treatment, offering greater resistance to chemical agents and ultraviolet light to maintain the unit in perfect condition over time. It is available in four different finishes to complement any bathroom space: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Dark Metallic can be used to create innovative colour accents and add a distinctive flair to the bathroom suite. Off-White adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. Glossy White is among the most workable finishes and adds a crisp, fresh look to any bathroom space. The Armani/Roca finishes are hand-crafted, and any possible variations in tone and texture increase the bespoke feel and unique personality of each piece.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA3460C7xx0
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeBaia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Sekundär MaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)28.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit