Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - BAIA 3-hole built-in basin mixer with180 mm spout
ARMANI - BAIA 3-hole built-in basin mixer with180 mm spout
ARMANI - BAIA 3-hole built-in basin mixer with180 mm spout
    Roca

    ARMANI - BAIA 3-hole built-in basin mixer with180 mm spout

    4.7 von 5 Sternen4.7(27 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    3-Loch-Einbau-Waschtischbatterie mit 180 mm Auslauf

    Spezifikation
    • Create a sophisticated focal point above Armani/Roca Baia collection compatible basins (Ref. A3270C1..0, Ref. A3270C3..0 and Ref. A3270C7..0) with this wall-mounted 3-hole basin mixer (180mm spout), that is the height of elegance and understated luxury. Every tap features the exclusive Armani/Roca lettering to indicate hot and cold, enhancing the sophisticated ambience in the beauty area. Select one of our three finishes: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware surface.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA5A3576xxx
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeBaia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-13
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)179
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit