Unique ref.: | FL602E8011 |
---|---|
Marke: | Roca |
Produkt Familie: | WALL TILE |
Produkt Gruppe: | MARBLE LASSA |
Breite (mm): | 1200 |
Höhe (mm): | 7 |
Tiefe (mm): | 1200 |
Publishing Datum: | 2019-06-11 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Baumaterial |
Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
White, polished, rectified.
Produktbeschreibung: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
---|---|
Installationsanleitung: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Technische Beschreibung: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/roca/product/fl602e8011
Material 1: | Ceramics |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Brazil |
Hergestellt in: | Brazil |
BIMobject Kategorie: | Bodenbeläge - Fliesen |
---|---|
IFC Klassifikation: | Floor |
UNSPSC Name: | Ceramic tiles or flagstones |
UNSPSC Code: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Code: | L5331 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Code: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Code: | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Porcelain tiles |
NBS Reference Code: | 92-96 |
NBS Reference Beschreibung: | Wall And Floor Tiles |
OmniClass-Nummer: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass-Bezeichnung: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Colour | White |
Material | Glazed Porcelain |
BIMobject®