Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

Unique ref.: FMF019B991_w
Marke: Roca
Produkt Familie: WALL TILE
Produkt Gruppe: LINO
Breite (mm): 900
Höhe (mm): 11
Tiefe (mm): 900
Publishing Datum: 2019-06-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)

Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Gray, cement, satin, rectified


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in: Brazil
Hergestellt in: Brazil

BIMobject Kategorie: Walls - Cladding
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Wall finishing materials
UNSPSC Code: 301615
Uniclass 1.4 Code: L512
Uniclass 1.4 Beschreibung: Wall tiles
Uniclass 2.0 Code: SS-25-45-45
Uniclass 2.0 Beschreibung: Internal Wall Tiling Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_45_88_40
Uniclass 2015 Beschreibung: Internal wall tiling systems
NBS Reference Code: 25-45-45
NBS Reference Beschreibung: Internal Wall Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass-Nummer: 23-15 15 13
OmniClass-Bezeichnung: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
  • South Africa
Middle East
  • Lebanon
North America
  • Aruba
  • Barbados
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Haiti
  • Jamaica
  • Mexico
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Trinidad and Tobago
  • United States
Oceania
  • Australia
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Walls - Cladding

Name Wert
Application Internal Dry Areas
Color Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.