Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Victoria Plus Side panel
Victoria Plus Side panel
    Roca

    Victoria Plus Side panel

    Google-Übersetzung,
    Seitenwand für Schiebetüren. Mit ihrem schlanken Profil passen Victoria Plus Duschabtrennungen perfekt in jedes Badezimmer. Sie bieten vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten mit Schiebetüren und sind in poliertem Silber oder matt gebürstetem Schwarz erhältlich. Dank Maxiclean®-Behandlung sind sie leicht zu reinigen.
    Spezifikation
    • Compatible with: AM12D6407D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D6A47D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7087D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D76C7D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7D07D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM12C3847D001XNMN
    • ProduktfamilieShower screens
    • ProduktgruppeVictoria Plus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 25
    • OmniClassTitelShower Screens
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit